Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge

    Kenzie Glass to Glass Shower Hinge

    Google-Übersetzung,

    Mit ihrem markanten, modernen Design wertet die Kenzie Glas-zu-Glas-Duschscharnier jede Duschkabine oder jeden Duschraum optisch auf. Gefertigt aus robustem Edelstahl 304 und mit unserem PVD-Elektrotauchlackierungssystem für eine korrosionsbeständige Oberfläche versehen, eignet sich dieses multifunktionale Duschscharnier für 10–12 mm dickes Glas und wird mit allen benötigten Montageteilen geliefert. Die Kenzie Glas-zu-Glas-Duschscharnier ist in fünf Oberflächenausführungen erhältlich und fügt sich so harmonisch in unser umfangreiches Sortiment an Armaturen und Zubehör ein. Eigenschaften: – Robuste Konstruktion aus Edelstahl 304 für den Innen- und Gewerbebereich. – ABI HeatShield PVD-Elektrotauchlackierung für eine korrosionsbeständige Oberfläche. – Multifunktional: Schwenkbar nach innen und außen. Abmessungen: – Länge: 115 mm – Breite: 22 mm – Höhe: 90 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkenzie-glass-to-glass-shower-hinge
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeKenzie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)115
    • Tiefe (mm)22
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware