Manchmal möchte man die vorhandenen Schränke behalten und nur die Griffe austauschen, ohne neue Befestigungslöcher bohren zu müssen. Unser innovativer verstellbarer Modi-Schrankgriff ist genau dafür konzipiert und ermöglicht es Ihnen, den Look Ihrer bestehenden Schränke mit vollständig verstellbaren Befestigungspunkten aufzufrischen.
Dank seiner robusten Messingkonstruktion ist dieses benutzerfreundliche Produkt sowohl für Nachrüstungen als auch für Neuinstallationen geeignet.
Bitte beachten Sie:
–Dieses Produkt ist für die Verwendung mit bestehenden Schränken konzipiert, allerdings dürfen die Löcher nicht größer als 6 mm sein.
Merkmale:
– Konstruktion aus massivem Messing
– Vollständig verstellbar (kann auf viele Breiten eingestellt werden)
– Einfache Handhabung (für Nachrüstungen sind keine Elektrowerkzeuge erforderlich)
– Passend für alle Schränke (bis zu 40 mm Dicke)
Abmessungen:
– Länge: 350 mm
– Projektion: 36 mm
– Griffdurchmesser: 12 mm