Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm

    Pedra Cabinetry Pull 220mm

    Google-Übersetzung,

    Unser Pedra-Schrankgriff wurde entwickelt, um sowohl moderne als auch klassische Räume aufzuwerten und verleiht Ihren Schränken und Schubladen neue Eleganz. Jeder Griff aus echtem Marmor weist einzigartige organische Texturen und natürliche Maserungen auf, sodass kein Griff dem anderen gleicht.

    Das einfach zu verarbeitende Produkt eignet sich für die Nachrüstung und Neuinstallation. Die Echtsteinkonstruktion ist bereits versiegelt und somit ideal für den Einsatz im Außenbereich.

    Pedra ist für eine lange Lebensdauer vorversiegelt und kombiniert die Eleganz von Naturstein mit praktischer Widerstandsfähigkeit, was es zu einer luxuriösen und dennoch funktionalen Wahl für Innen- und Außenbereiche macht.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpedra-cabinetry-pull-220mm
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppePedra
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)220
    • Breite (mm)25
    • Tiefe (mm)21
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit