Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm

    Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm

    Google-Übersetzung,

    Der Pixi Tile Insert Duschrinnenablauf 900 mm ist eine moderne Entwässerungsarmatur, die sich nahtlos in die umliegenden Fliesen einfügt und für einen diskreten und mühelosen Look sorgt.

    Hergestellt aus langlebigem Edelstahl 304 und gefärbt mit unserem PVD-Elektrofarbsystem in Industriequalität, bietet dieser Fliesenbodenabfall Funktionalität und verleiht Ihrem Bodenbelag gleichzeitig ein luxuriöses Element. Es ist bequem in gebürstetem Messing, gebürstetem Kupfer, gebürstetem Rotguss und Edelstahl erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpixi-tile-insert-shower-channel-waste-900mm
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppePixi
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)58
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)125
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)3.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationAbfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_55_96_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower tray wastes
    • OmniClassNummer23-31 17 29
    • OmniClassTitelShower Drains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit