Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rappana Cabinetry Pull Extended 800mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 800mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 800mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 800mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 800mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 800mm

    Rappana Cabinetry Pull Extended 800mm

    Google-Übersetzung,

    Der Rappana Cabinetry-Griff ist ein einzigartiger Griff, der mühelose Öffnungen für alle Möbel ermöglicht. Sein schlanker, minimalistischer Stil sorgt jedes Mal für müheloses, ungezwungenes Öffnen. Eine optimale Langlebigkeit wird durch ein diskretes, handgefaltetes und geschweißtes Design erreicht, das hochwertigen Edelstahl verwendet und vollständig mit der einzigartigen Farbpalette von ABI harmoniert.

    All dies wird durch ein PVD-Elektrofärbungssystem in Industriequalität ergänzt, das für eine härtere, korrosionsbeständigere Oberfläche sorgt.

    Durch die Kombination dieser optimalen Festigkeit und Langlebigkeit garantieren wir, dass der Rappana Cabinetry-Griff Ihnen dabei hilft, alle Ihre Schränke besser zu greifen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrappana-cabinetry-pull-extended-800mm
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeRappana
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)18
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)36
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPull handles
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit