Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm

    Shower Arm 400mm

    Google-Übersetzung,

    Der Duscharm hat ein elegantes Design mit einer weichen, stromlinienförmigen Krümmung, die Ihr Badezimmer zum Strahlen bringt. Es wurde praktisch für den universellen Einsatz entwickelt und ist vollständig kompatibel mit den Duschköpfen von ABI, die ebenfalls über Standardgrößen verfügen.

    Ergänzen Sie Ihre Dusche stilvoll mit unserem hochwertigen Duschkopf, der Ihren Badezimmerraum wirklich bereichern wird.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-arm-400mm
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeABI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit