Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm

    Shower Dropper Round 300mm

    Google-Übersetzung,

    Der an der Decke montierte Shower Dropper Round inspiriert zu außergewöhnlichem Luxus, wenn er mit einem der Regenduschköpfe von ABI Interiors kombiniert wird. Aus massivem Messing geformt und ausgehöhlt, sorgt es für eine nahtlose Wasserzufuhr von oben, damit Sie völlig in die Entspannung eintauchen können.

    Das minimalistische Design und die langlebige Konstruktion dieses Duschtropfers machen die Wartung einfach – er sieht noch viele Jahre lang so schön aus wie bei der ersten Installation.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-dropper-round-300mm
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeABI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)312
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit