Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel

    Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel

    Google-Übersetzung,

    Wenn Sie Ihrem nächsten Projekt einen modernen Look verleihen möchten, dann ist der Tezra Schrankgriff genau das Richtige für Sie! Er kann vertikal oder horizontal montiert werden und verleiht Ihrem Raum ein völlig neues Aussehen.

    Dieses aus Edelstahl gefertigte Stück verleiht Ihrem Gesamtdesign eine edle, moderne Note.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertezra-cabinetry-pull-500mm-ss
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeTezra
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)10
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.495
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPull handles
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit