Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel

    Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel

    Google-Übersetzung,

    Der Tezra Schrankgriff behält das klassische T-Bar-Design bei, ist aber kompakter und somit sowohl praktisch als auch dezent elegant. Er lässt sich sowohl vertikal als auch horizontal montieren und passt sich so Ihrem individuellen Stil an. Gefertigt aus Edelstahl, verleiht der Tezra Ihren Räumen ein modernes und stilvolles Ambiente.

    Stöbern Sie durch unser Sortiment an weiteren Schrankgriffen, um Ihrer Küche, Waschküche oder Ihrem Badezimmer ein einheitliches und ansprechendes Erscheinungsbild zu verleihen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertezra-cabinetry-t-pull-ss
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeTezra
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20
    • Breite (mm)90
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.06
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPull handles
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit