Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR
40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR
40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR
40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR

    40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR

    Google-Übersetzung,

    Dreiteilige, barrierefreie Duschkabine (ADA-konform), ideal für Umbauten. Mit Innenmaßen von 91,4 x 91,4 cm (36" x 36") für ADA-Konformität, 15,9 mm (5/8") abgeschrägter Schwelle, mittigem Abfluss, vorgeebnetem Boden, verstärkten, holzverstärkten Wänden, doppeltem Aufnahmeflansch, integrierter Seifenablage, strapazierfähiger Acryl-Oberfläche, 30 Jahren Garantie und hergestellt in den USA. Bestellen Sie die Duschkabine mit werkseitig montiertem Klappduschsitz, Haltegriffen und weiterem Duschzubehör, um die ADAAG-Richtlinien zu erfüllen.

    Spezifikation
      • Outside Dimensions: 40 ¼”w x 38 ¼”d x 77 7/8”h
      • ADA compliant inside dimensions: 36” x 36”
      • Double receiver flange
      • 5/8” barrier free threshold
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer40-1-4-x-38-1-4-Freedom-ADA-Transfer-Shower-Right-Valve-Wall-APFQ3637BF3PR
    • ProduktfamilieADA Showers
    • ProduktgruppeADA Transfer Showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen