Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS
61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS
61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS

    61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS

    Google-Übersetzung,

    Barrierefreie Duschwanne mit ebenerdiger Einfahrt für Rollstuhlfahrer. Ausgestattet mit einer 19 mm niedrigen Schwelle, die bei fachgerechter Installation die ADA-Anforderungen von 13 mm über dem fertigen Fußboden erfüllt, einer durchgehenden Ablaufrinne mit Edelstahlrost, robuster Oberflächenkonstruktion, 30 Jahren Garantie, hergestellt in den USA.

    Spezifikation
      • Outside dimensions: 61 7/8”w x 33”d
      • Inside dimension 60” x 32”
      • Wall-to-wall front trench drain with stainless grate
      • 3/4" vertical threshold
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer61-7-8-x-33-Linear-Trench-Drain-ADA-Roll-In-Shower-Pan-APF6234LDPANSS
    • ProduktfamilieShower Pans
    • ProduktgruppeADA Shower Bases
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit