Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN

    62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN

    Google-Übersetzung,

    Geräumige, barrierefreie Duschwanne Freedom ADA mit Innenmaßen von 152 x 91 cm und mittigem Abfluss. Ausgestattet mit einer 19 mm niedrigen Schwelle, die bei fachgerechter Installation die ADA-Anforderungen von 13 mm über dem fertigen Fußboden erfüllt. Hergestellt aus Fiberglas mit Acryl-Oberfläche. 30 Jahre Garantie. Hergestellt in den USA.

    Spezifikation
      • Outside Dimensions: 62 3/8”w x 38 1/4”d x 4 1/2”h
      • ADA compliant Inside Dimension: 60” x 36”
      • ¾” barrier free, beveled threshold
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer62-3-8-x-38-1-4-Freedom-ADA-Shower-Base-APF6238BFPAN
    • ProduktfamilieShower Pans
    • ProduktgruppeADA Shower Bases
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit