Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC
62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC
62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC

    62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC

    Google-Übersetzung,

    Die barrierefreie Duschwanne Freedom ADA mit mittigem Abfluss ermöglicht eine einfache Installation der Wasserleitungen. Sie verfügt über eine 19 mm niedrige Schwelle, die bei fachgerechter Montage die ADA-Anforderungen von 13 mm über dem fertigen Fußboden erfüllt. Innenmaße: 1524 x 762 mm. Material: Fiberglas mit Acryl-Oberfläche. 30 Jahre Garantie. Hergestellt in den USA.

    Spezifikation
      • Outside Dimensions: 62 3/8”w x 32 1/4”d x 4 1/2”h
      • ADA compliant inside dimension 60” x 30”
      • ¾” barrier free, beveled threshold
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer62-7-16-x-32-1-4-Freedom-ADA-Shower-Pan-CENTER-Drain-APF6232BFPANC
    • ProduktfamilieShower Pans
    • ProduktgruppeADA Shower Bases
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit