Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTR
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTR
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTR
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTR

    Roll-in Shower Stall, 60" x 33", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTR

    Google-Übersetzung,

    Fünfteilige Duschkabine, ideal für Renovierungen. Ausgestattet mit einer 7/8″ abgeschrägten Schwelle, rechtsseitigem Abfluss, vorgeebnetem Boden, verstärkten, holzverstärkten Wänden, integrierter Seifenablage, strapazierfähiger Acryl-Oberfläche, 30 Jahren Garantie, hergestellt in den USA.

    Spezifikation
    • Highlights:

      • Outside dimensions: 60" x 33" x 78"
      • Interior dimensions: 57" x 26 5/8"
      • 5-piece shower for remodeling
      • 7/8" barrier free threshold
      • Pre-levelled shower base
      • Full wood backing for installation of weight bearing accessories
      • Fiberglass construction
      • Applied acrylic finish with subway tile design
      • Textured slip-resistant floor
      • Left, right, or center drain location, ideal for bathtub replacement
      • Interlock base and wall design
      • Drain included, square chrome plate, no
      • caulk
      • Large shelf niche with opening for slide bar
      • Accepts conventional shower doors
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroll-in-shower-stall-60-x-33-right-drain
    • ProduktfamilieAccessible Showers
    • ProduktgruppeWheelchair Accessible Showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)78
    • Breite (Inches)60
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen