Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents

    AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents

    Google-Übersetzung,

    Produktbeschreibung

    Ein Ventilator mit hohem Luftstrom, der entwickelt wurde, um die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihrem Kriechkeller, Keller, Dachboden und Ihrer Garage zu regeln. Dieses System kann auch die Luftfeuchtigkeit reduzieren, um Schimmelbildung zu verhindern, während es Gerüche und andere schädliche Schadstoffe wie Radon aus Ihrem Haus entlüftet. Lüfter sind so eingestellt, dass sie in Richtung des Montagerahmens blasen. Verfügt über ein LCD-Display mit intelligenter Thermostat- und Entfeuchtersteuerung sowie anpassbare Lüftergeschwindigkeiten. Die robuste Konstruktion umfasst einen Montagerahmen aus eloxiertem Aluminium und Lüfter mit IP-44-Einstufung. Verfügt über zwei 120-mm-PWM-gesteuerte DC-Lüfter, die hocheffizient bei der Maximierung des Luftstroms bei niedrigerem Geräusch- und Leistungspegel sind. Beinhaltet Hardware und kabelgebundenes 6-Fuß-Netzteil, das benötigt wird, um das Gerät auf einer Oberfläche zu montieren und es über eine Steckdose mit Strom zu versorgen.

    Intelligente Programmierung

    Der in jedem Gerät enthaltene Controller verfügt über eine aktive Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung. Die Lüftergeschwindigkeiten können so programmiert werden, dass sie sich automatisch an hohe und niedrige Temperaturen und Luftfeuchtigkeit anpassen. Das Programm kann die Lüfter auch so einstellen, dass sie kontinuierlich oder zeitgesteuert mit benutzerdefinierten Geschwindigkeiten laufen. Verfügt auch über Alarmwarnungen, Lüfterausfallwarnungen, Eco-Modus und Backup-Speicher. Beinhaltet eine 12-Fuß-Kabelsensorsonde. Bis zu zwei AIRTITAN S3/T3 oder zwei AIRTITAN S7/T7 können mit einem Controller verbunden werden, um die gleiche Programmierung zu teilen.

    Hochleistungsleistung

    Das Lüftersystem ist in hochbelastbarem Aluminium mit spiralförmigen Lüftergittern eingeschlossen. Durch die Verwendung von DC-Motoren, die mit PWM (Pulsweitenmodulation) gesteuert werden, können die Lüfter den Luftstrom maximieren und gleichzeitig Geräusche und Stromverbrauch reduzieren. Darüber hinaus ist der 120-mm-Lüfter IP-44-zertifiziert und damit äußerst widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten und Staubpartikel. Der Motor beherbergt Doppelkugellager mit einer Nennleistung von 67.000 Stunden und ist CE- und RoHS-zertifiziert.

    • Ein Lüfter mit hohem Luftdurchsatz, der für die Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle in Kriechkeller und Keller sorgt.
    • Reduzieren Sie die Luftfeuchtigkeit, um Schimmelbildung zu verhindern, und belüften Sie Gerüche und Schadstoffe mit frischer Luft.
    • Programmierbare Steuerung mit kabelgebundener Sonde, kann den Luftstrom als Reaktion auf Temperaturen und Luftfeuchtigkeit anpassen.
    • Hochbelastbarer eloxierter Aluminiumrahmen mit IP-44-eingestuften Lüftern für hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Staub.
    • Inklusive Wandadapter | Maße: 11,7 x 6,1 x 1,8 Zoll | Luftstrom: 240 CFM | Lärm: 32 dBa | Lager: Doppelkugel

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAC-Infinity-Airtitan-T7-Crawl-Space-and-Basement-Ventilator-Fan-12inch
    • ProduktfamilieCrawl Space and Basement Fans
    • ProduktgruppeAirtitan
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • UNSPSCNameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSCCode4010
    • Klassifizierung23 34 00
    • Format2014TitelHVAC Fans
    • OmniClassNummer23-33 51 00
    • OmniClassTitelHVAC Specialized Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit