Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels

    Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels

    Google-Übersetzung,

    ECHO ELIMINATOR™ Verbund-Akustikbaumwolle (BAC)
    Das kostengünstigste schallabsorbierende Material auf dem Markt

    Echo Eliminator ist ein leistungsstarkes Akustikmaterial aus recycelter Baumwolle. Dieses Produkt eignet sich ideal für Lärmschutzanwendungen, bei denen ein kostengünstiges und dennoch leistungsstarkes Produkt entscheidend ist. Echo Eliminator kann als akustische Decken- oder Wandverkleidung oder als hängende Schallwand eingesetzt werden. Typische Anwendungsgebiete sind Schulturnhallen, Klassenzimmer und Kantinen sowie alle Bereiche, in denen ein leistungsstarkes Lärmschutzprodukt benötigt wird. Echo Eliminator ist LEED-zertifiziert, feuerhemmend der Klasse A und zu 100 % recycelbar.

    Produkteigenschaften:

    • Recycelte Baumwolle (grünes Akustikmaterial)
    • Klasse A – nicht entflammbar (gemäß ASTM E-84)
    • Leicht
    • Einfache Montage (Kleber oder Stecknadeln)
    • Niedrige Kosten
    • Hohe Lichtreflexion
    • Leistungsstarke Schallabsorption
    • Verschiebbar (mit Ösen)


    ANWENDUNGEN: Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude; Schulen, Restaurants, Klassenzimmer, Gotteshäuser, Gemeindezentren, Büros, Konferenzräume, Musikzimmer, Aufnahmestudios, Theater, öffentliche Plätze, medizinische Einrichtungen, Auditorien, Arenen/Stadien, Lagerhallen, Produktionsanlagen und mehr.

    GRÖSSEN: Standardgröße: 24" x 48"
    Auch erhältlich in 12 x 12 Zoll, 24 x 24 Zoll, 48 x 48 Zoll und 48 x 96 Zoll (Mindestbestellmengen können gelten, bitte rufen Sie für Details an)

    FARBEN: Weiß, Marmor Hellblau, Hellgrau, Beige, Graphit und Schwarz

    Bitte beachten Sie: Obwohl wir sorgfältige Vorsichtsmaßnahmen treffen und die Farbübergänge verwischen, sind herstellungsbedingt Farbabweichungen, wie Farbpartienabweichungen, Flecken, Sprenkel und andere leichte Oberflächenfehler, unvermeidlich. Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte an.

    Alle Größenangaben sind nominal und unterliegen Fertigungstoleranzen von +/- 1/8 Zoll. Die exakte Passform kann eine Anpassung vor Ort durch den Käufer erfordern. Die exakte Größe und andere unvermeidbare Variablen wie Farbabweichungen, Lichtverhältnisse, Musterübereinstimmung, richtungsgebundene Materialien sowie Ausdehnung und Kontraktion aufgrund von Umgebungsbedingungen können von der Bestellung abhängen. Projekte mit hohen optischen Anforderungen und Erwartungen müssen vor der Bestellung gesondert von uns geprüft werden.

    Spezifikation
    • Noise control doesn’t have to come at a premium. Echo Eliminator™ Bonded Acoustical Cotton (B.A.C.) acoustical panels are recognized as one of the most cost‑effective acoustics solutions on the market, delivering reliable noise absorption with a sustainable edge. Manufactured from recycled cotton fibers, this eco‑friendly sound material is safe, fiber‑free, and completely recyclable—making it a smart choice for schools, community centers, restaurants, and industrial facilities where performance and budget both matter.

      Echo Eliminator is versatile. It can be installed as ceiling or wall acoustical treatments, used as sound‑absorbing wall surfaces, or suspended as baffles in gyms, classrooms, and auditoriums. Architects and contractors rely on it for school noise reduction, brewery taproom sound control, and even DIY acoustics projects where natural cotton fiber acoustics provide both safety and simplicity.

      Performance is where Echo Eliminator shines. Classified as Class A fire‑rated acoustic material under ASTM E‑84, it meets stringent safety standards while functioning as high NRC acoustic treatments that reduce echo and improve speech intelligibility. These qualities make it ideal for echo reduction wall applications and reverberation control systems in large, open spaces.

      Design flexibility is built in. Echo Eliminator is available in multiple sizes (24" × 48" is standard) and comes in a range of colors including White, Marble Light Blue, Light Grey, Beige, Graphite, and Black. Whether specified as an economical acoustical solution or as eco‑friendly LEED‑eligible sound absorption products, it adapts to diverse environments while supporting sustainable building goals.

      Lightweight and easy to install with adhesives or stick pins, Echo Eliminator is relocatable with grommets, ensuring long‑term flexibility. From wall‑mounted acoustic treatments to ceiling acoustic solutions, it provides dependable noise reduction without the irritation of fiberglass or formaldehyde.

      For projects demanding recycled cotton acoustical materials that combine affordability, safety, and sustainability, Echo Eliminator is the trusted choice. Echo Eliminator acoustic panels balance high‑performance absorption with environmental responsibility—transforming noisy spaces into comfortable, acoustically balanced environments.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustical-surfaces-wall-panels
    • ProduktfamilieAcoustical Wall Treatment
    • ProduktgruppeAcoustical Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-04-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCotton Fibers
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 33
    • Format2014TitelSound-Absorbing Wall Units
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit