Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System

    Single-Swing Hydraulic Door & Window System

    Google-Übersetzung,

    Das patentierte Single-Swing-Hydrauliksystem öffnet sich vertikal und ermöglicht so einen sanften und geräuschlosen Übergang zwischen verschiedenen Räumen per Knopfdruck. Durch die Integration des Single-Swing-Systems verschwindet die Grenze zwischen Innen und Außen, und die Atmosphäre der Natur strömt ins Innere.

    Das hydraulische Ein-Schwing-System nutzt Hydraulikzylinder, die größere Öffnungen und schwerere Verkleidungsmaterialien ermöglichen und ohne Verriegelungsmechanismus absolute Sicherheit gewährleisten. Dieses System ist in individuellen Größen erhältlich, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, und eignet sich für alles – von privaten Wohnhäusern über große Geschäftseingänge bis hin zu Industrieanlagen.

    Spezifikation
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Total security without the use of locking mechanisms – The hydraulic cylinders draw the system panels tightly closed, without the use of aux. locking mechanisms, providing a safe, secure closure.
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms an awning providing protection from the weather and sun
      • Max. ranges to 40′ x 25' high
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthe-hydraulic-single-swing-door-system
    • ProduktfamilieHydraulic
    • ProduktgruppeSingle Swing System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001521
    • ETIM-NameDoor sliding contact
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • Klassifizierung08 36 00
    • Format2014TitelPanel Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit