Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW
JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW
JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW

    JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW

    Google-Übersetzung,
    Das überstreichbare Brandschutz-FDW für Wand oder Decke bietet einen verdeckten Rahmen mit Wandsicke, der mit Klebeband abgedeckt werden kann, um ein glattes Wandbild bis zum Türrahmen zu erzielen.
    Spezifikation
    • Frame: 16 gauge with 1” drywall bead that can be taped for a smooth appearance.

      Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

      Finish:  White powder coat paint. NEW

      Latch: Universal turn ring and key lock (U).

      Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings

      Fire-Rating of FDW & FDP:

      UL Certified and Labeled

      Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

      Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

      Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

      Ceiling/Horizontal: 3 hours non-combustible or 1 hour combustible, tested per UBC 43-7

      Note: “B” label 1-1/2-hour fire door assemblies are allowed in 2-hour walls per IBC 2024 Table 716.1(2) Opening Fire Protection Assemblies


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerActivar-AP-Fire-Rated-CF-Wallboard-FDW
    • ProduktfamilieAccess Panels
    • ProduktgruppeFire-Rated Access Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHatches and access panels
    • Klassifizierung08 31 16
    • Format2014TitelAccess Panels and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 29
    • OmniClassTitelAccess Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit