Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series
JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series

    JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series

    Google-Übersetzung,

    Die AT-Serie sind abgedichtete Zugangsklappen, ideal für Labors, druckbeaufschlagte Räume, klimatisierte Räume, staubige oder feuchte Umgebungen. Der Rahmen und die Tür wurden speziell entwickelt, um eine dichte Abdichtung zu bilden und das Eindringen von Luft zu reduzieren.


    Spezifikation
    • Frame & Trim: 16 gauge CRS with 3/8” retainer channel for gasket, and 1-1/4"trim flange.

      Door: 16 gauge rolled and welded. Cam-operated closure with knurled knob compresses door tightly to gasket.

      Gasket: Fully gasketed on all sides with EPDM rubber.

      Finish: White powder coat paint finish.

      Sizes: Min 12" x 12", Max 36" x 36"

      Options: Flush Latch, Flush Locking Latch, Galvanized, Stainless Steel

      Note: Flush compression latch recommended for ceiling applications

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerActivar-AP-AT
    • ProduktfamilieAccess Panels
    • ProduktgruppeNon-Rated Access Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHatches and access panels
    • Klassifizierung08 31 16
    • Format2014TitelAccess Panels and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 29
    • OmniClassTitelAccess Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit