Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACD-2064 Specialty Doors, Recessed Acoustical Access Door for Drywall
Acudor

ACD-2064 Specialty Doors, Recessed Acoustical Access Door for Drywall

Google-Übersetzung,

Anwendung

Diese versenkte Zugangstür ist ideal für den Einsatz an akustischen Trockenbauwänden, bei denen die Aufrechterhaltung von STC (Schallübertragungsklasse) und OITC (Außen-Innen-Übertragungsklasse) erforderlich ist. Der einzigartige Taping-Wulstflansch ermöglicht ein verdecktes Finish.

Produktmerkmale

  • Verzinkter Stahl bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit
  • Wulstflansch zum Kleben von Trockenbauwänden
  • Eingelassene Tür mit 5/8 Zoll dicker Trockenbauwand sorgt für ein ähnliches Finish wie die Umgebung
  • Getestet und bewertet nach ASTM: E90(09), ASTM: E413(16), ASTM: E1332(16) und zertifiziert nach STC Rating 64 und OITC Rating 53
Spezifikation
  • ACD-2064 Access Door Specifications:

    Material:18 Gauge Satin Coat Steel

    Door:  18 Gauge recessed design filled with 1½” thick acoustic mineral liner, 0.11” thick mineral filled vinyl barrier and fitted with 5/8” thick drywall as finished face

    Frame:  18 Gauge, press bent for strength and rigidity, drywall taping bead flange Insulated with 1” thick acoustical mineral liner

    Gasket:  Silicone perimeter seal gasket

    Hinge:  Continuous exposed stainless steel piano hinge

    Standard Lock: Screw driver operated Compression Latch

    Optional Lock: Compression Latch with Hex Head, Hex with security pin, Square, Triangle

    Acoustic Rating: This door has been tested and evaluated to ASTM: E90(09), ASTM: E413(16), ASTM: E1332(16) and certified to STC Rating 64 and OITC Rating 53.

    Finish:  Satin Coat Steel

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracd-2064-recessed-access-door
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeSpecialty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 00
  • Format2014TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit