Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble
Acudor

TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble

Google-Übersetzung,

Anwendung

  • Zum flächenbündigen Einbau in Wände oder Decken, wenn das Türblatt verdeckt werden soll

Produktmerkmale

  • Tür ist 1" zurückgesetzt
Spezifikation
  • AT-5020 Access Door Specifications:

    Material: SteelDoor: 16 gauge, Recessed 1"

    Mounting Frame: 14 gauge 

    Hinge: Concealed, pivoting rod type, for wall applications over 24”x24” we supply a concealed pin hinge 

    Standard Latch: Flush to surface, screwdriver operated cam latch 

    Optional Latches/Locks: Cylinder lock and key, allen head cam latch, spanner head cam latch 

    Finish:  Steel: 5-stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked-on enamel

Technische Spezifikation
  • Referenznummertd-5025-recessed-access-door
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeSpecialty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 00
  • Format2014TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit