Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ADWT Specialty Access Door, Airtight/Watertight
Acudor

ADWT Specialty Access Door, Airtight/Watertight

Google-Übersetzung,

Anwendung

• Diese Zugangstür ist ideal für den Einsatz in Labors, Reinräumen, Operationssälen usw., wo ein luft-/wasserdichter Verschluss erforderlich ist

Produktmerkmale

• ADWT ist eine bündige Zugangstür, die auf das Eindringen von Luft und Wasser getestet wurde

• Luftinfiltration: weniger als 0,01 cfm/sq foot – ASTM E 283

• Wassereindringung: kein Auslaufen bei 15,05 psf – ASTM E 331

• Tür und Rahmen vollständig verschweißt

• Kontinuierliche Birnenverkleidungsdichtung

• Durchgehendes Edelstahl-Klavierscharnier

Spezifikation
  • ADWT Access Door Specifications:

    Material: Stainless Steel or Steel

    Door: 16 gauge; Mounting Frame: 16 gauge Door / Door Frame are flush to frame with reinforced edges.Hinge: Continuous exposed stainless steel piano hinge 

    Gasket: Continuous Bulb Trim Seal 

    Standard Latch: Stainless Steel phillips head screws standard 

    Optional Latches/Locks: stainless steel allen head screws, stainless steel spanner head screws, torx, cylinder lock & key 

    Finish:  Steel: 5-stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel OR Stainless Steel: Type 304 - #4 satin polish

Technische Spezifikation
  • Referenznummeradwt-airtight-watertight-access-door
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeSpecialty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 00
  • Format2014TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit