Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DW-5058-R Recessed Access Door, Drywall (Round) Panel Door
Acudor

DW-5058-R Recessed Access Door, Drywall (Round) Panel Door

Google-Übersetzung,

Anwendung

  • Entwickelt, um den Zugang in Wänden und Decken zu ermöglichen und gleichzeitig ein unsichtbares, architektonisch ansprechendes Erscheinungsbild beizubehalten

Produktmerkmale

  • Zur Aufnahme von 5/8-Zoll-Trockenbauwänden ausgelegt
  • Standardmäßig mit Touch-Latch-Funktion
Spezifikation
  • DW-5058R Access Door Specifications:

    Material: aluminum extrusion with 5/8” drywall in door panel

    Door:  .080“ aluminum extrustion 

    Door Frame: .080” aluminum extrusion recessed to provide similar edge to drywall bead to allow for finishing of wall or ceiling surface. 

    Hinge: Hinge allows door panel to open to 90 degrees, and also allows for door panel to be removed from frame. Safety chain installed on door & frame for safety. 

    Standard Latch: Concealed Touch Latches 

    Optional Latches/Locks: Screwdriver operated cam latch, allen head cam latch, spanner head cam latch, cylinder lock & key. 

    Finish:  Mill Finish. Drywall is ready to be finished to match surrounding wall or ceiling surface.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdw-5058-r-recessed-access-door
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 00
  • Format2014TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit