Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FB-5060 Fire Rated Uninsulated Access Door, for Walls
Acudor

FB-5060 Fire Rated Uninsulated Access Door, for Walls

Google-Übersetzung,

Anwendung

• Für Wandanwendungen.

• Entwickelt, um die Kontinuität in einer 2-Stunden-Feuerschutzwand aufrechtzuerhalten, wenn der Temperaturanstieg keine Rolle spielt

Produktmerkmale

• Verdecktes Scharnier

• Selbstverriegelung / Selbstschließung

• Selbstschließender und selbstverriegelnder Türmechanismus

• Innenentriegelung

• Erhältlich mit abnehmbarer Türverkleidung

Spezifikation
  • FB-5060 Access Door Specifications:

    Material: Steel or Stainless SteelDoor: 16 gauge 

    Mounting Frame: 16 gauge. Flush to frame with reinforced edges, flange 1" wide 

    Hinge: Concealed 

    Fire Rating (Walls): UL — 1-1/2 hour "B" label. ULC — 2 hour "B" label. (optional) Max sizes of 36" x 48" and 24" x 79"  

    Standard Latch: Universal self-latching bolt, operated by either a knurled knob or flush key. When master keying is required, doors can be prepared for rim or mortise cylinder locks.

    Finish:  Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked-on enamel. Stainless Steel: Type 304 - #4 satin polish.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfb-5060-fire-rated-access-door
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeFire Rated
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 00
  • Format2014TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit