Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FB-5060-TD Fire Rated Uninsulated Access Door, Recessed for Tile Walls
Acudor

FB-5060-TD Fire Rated Uninsulated Access Door, Recessed for Tile Walls

Google-Übersetzung,

Anwendung

• Konzipiert für den Einsatz in gefliesten Wänden

• Wird immer dann verwendet, wenn es notwendig ist, Zugang zu Brandschutzwänden zu schaffen, wenn Temperaturanstieg keine Rolle spielt

Produktmerkmale

• ½ Zoll vertieft und mit selbstfurchender Latte ausgekleidet

• Entwickelt, um die Kontinuität in einer 2-Stunden-Feuerschutzwand aufrechtzuerhalten

• Selbstschließend

• Selbstverriegelnd

• Innenentriegelung

Spezifikation
  • FB-5060-TD Access Door Specifications:

    Material: SteelDoor: 16 gauge with reinforced edges, door panel recessed 1/2” and lined with self-furring lath. 

    Mounting Frame: 16 gauge steel 

    Hinge: Continuous exposed piano hinge 

    Fire Rating (Walls): UL — 1-1/2 hour "B" label. ULC — 2 hour "B" label. (optional) Max size 36 x 48 

    Standard Latch: Universal self-latching bolt, operated by a flush key. When master keying is required, doors can be prepared for rim or mortise cylinder locks. 

    Finish:  Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked-on enamel

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfb-5060-td-fire-rated-access-door
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeFire Rated
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 00
  • Format2014TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit