Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FW-5050 Fire Rated Insulated Access Door, for Walls & Ceilings
Acudor

FW-5050 Fire Rated Insulated Access Door, for Walls & Ceilings

Google-Übersetzung,

Anwendung

• Für Wände und Decken

• Diese Tür sollte in Wänden verwendet werden, wenn Temperaturanstieg oder Wärmeübertragung ein Faktor sind.

Produktmerkmale

• Isoliertes Türblatt

• Verdecktes Scharnier

• Selbstschließend

• Selbstverriegelnd

• Innenentriegelung

Spezifikation
  • FW-5050 Access Door Specifications:

    Material: Steel or Stainless SteelDoor: 20 gauge, filled with 2" thick fire rated insulation 

    Mounting Frame: 16 gauge, flange to be 1" wide 

    Hinge: Concealed 

    Fire Rating (Walls): UL — 1-1/2 hour "B" label. ULC — 2 hour "B" label. Max size: 36 x 48. (Ceilings): Warnock Hersey International 3 hour rated in a non-combustible ceiling. 1 hour rated in a combustible ceiling. Max size: 24 x 36 

    Standard Latch: Universal self-latching bolt, operated by either a knurled knob or flush key. When master keying is required, doors can be prepared for mortise cylinder locks. 

    Finish:  Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of white baked-on enamel. Stainless Steel: Type 304 - #4 satin polish

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfw-5050-fire-rated-access-door
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeFire Rated
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 00
  • Format2014TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit