Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LT-4000 Specialty Access Door, Lightweight Aluminum
Acudor

LT-4000 Specialty Access Door, Lightweight Aluminum

Google-Übersetzung,

Anwendung

  • Leichte Revisionstür aus Aluminium für Wände und Decken

Produktmerkmale

  • Der auf Gehrung geschnittene Aluminiumrahmen sorgt für ein architektonisch ansprechendes Erscheinungsbild
  • Die Aluminium-Türverkleidung ist mit einer 3/4-Zoll-Polystyrol-Isolierung ausgekleidet
  • Alle Aluminiumkonstruktionen sind ideal für Außenanwendungen und spezifische Innenanwendungen, bei denen Korrosion oder Feuchtigkeit ein Problem darstellen
  • Dichtung zwischen Tür und Rahmen
Spezifikation
  • LT-4000 Access Door Specifications:

    Material: Aluminum 

    Door: .064”, flush to edge of frame, 1-5/16” mitered aluminum extrusion flange 

    Mounting Frame: .080“, 1-1/2” deep 

    Hinge: Doors with width 24” or less to have concealed pin hinge. Doors with width over 24” to have continuous aluminum piano hinge with exposed knuckle, set to open to 180 degrees. 

    Insulation: 3/4” Type 3 Expanded Polystyrene (EPS) Foil Lined Insulation, with a 3.18 R Value. 

    Gasket: 1/8” x 3/8” closed cell neoprene gasketing 

    Standard Latch: Screwdriver operated cam latch 

    Optional Latches/Locks: cylinder lock & key 

    Finish:  Mill finish

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlt-4000-specialty-access-door
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeSpecialty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 00
  • Format2014TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit