Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MS-7000 Secuiry Doors, for Medium Security
Acudor

MS-7000 Secuiry Doors, for Medium Security

Google-Übersetzung,

Anwendung

  • Für den Einsatz in Gefängnissen mittlerer Sicherheit, Gefängnissen, psychiatrischen Einrichtungen usw.
  • Mittelschwere Sicherheitszugangstür

Produktmerkmale

  • 12 Gauge Tür und Rahmen
  • Ein einteiliger Verkleidungsflansch und durchgehendes verdecktes Scharnier
  • Türverkleidung mit abgerundeten Sicherheitsecken
Spezifikation
  • MS-7000 Access Door Specifications:

    Material: Stainless Steel or Steel

    Door / Mounting Fram:  12 gauge door and mounting frame.  Flush to frame with rounded corners and reinforced panel.  One piece outer flange welded to mounting frame

    Hinge: Continuous, concealed

    Standard Latch: Tamper resistant allen head cam latch with security pin

    Optional Latches/Locks: Spanner head cam latch, cylinder lock & key. When master keying is required, doors can be prepared for rim or mortise cylinder locks

    Finish:  5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel. Stainless Steel: Type 304 #4 satin polish.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerms-7000-security-door
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeSecurity Access
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 00
  • Format2014TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit