Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SD-6000 Security Doors, High Security Access Door
Acudor

SD-6000 Security Doors, High Security Access Door

Google-Übersetzung,

Anwendung

• Installation ideal für Gefängnisse, Justizvollzugsanstalten, Wohnprojekte usw.

• Robuste Zugangstür für den Einsatz in Hochsicherheitsbereichen

Produktmerkmale

• 10-Gauge-Tür

• Sicherheitsscharniere sind an Tür und Rahmen flächig verschweißt

• Ein Riegelschloss mit Haftriegel und parazentrischem Schlüssel ist Standard

Spezifikation
  • SD-6000 Access Door Specifications:

    Material: Steel or Stainless Steel 

    Door/Mounting Frame: Mounting Frame: Door 10 gauge (.134) plate & frame is 2x2x3/16 angle, security to edge of frame. Mounting frame to have anchor straps 

    Hinge: Heavy duty butt hinges, welded to door and frame 

    Standard Latch: Detention type deadbolt lock with paracentric key 

    Optional Latches/Locks: Tamperproof security cam latches, cylinder lock and key. When master keying is required, doors can be prepared for rim or mortise cylinder locks 

    Finish:  5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel. Stainless Steel: #4 satin polish

Technische Spezifikation
  • Referenznummersd-6000-security-door
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeSecurity Access
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 00
  • Format2014TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit