Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BFL Series Lift Tables

BFL Series Lift Tables

3.9 von 5 Sternen3.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Hebebühnen der BFL-Serie wurden für Anwendungen mit hohem Verfahrweg entwickelt, die auch große Plattformen erfordern. Diese hydraulischen Hebebühnen wurden entwickelt, um mehrere Paletten oder große Lasten eine Etage höher oder zu hohen Zwischengeschossen zu bewegen. Diese großen Hebebühnen sind alle mit Stahlrohrbeinen gebaut, um die Steifigkeit der Einheit zu maximieren und das Gewicht zu minimieren. Fragen Sie noch heute nach diesen zum Verkauf stehenden hydraulischen Hebebühnen!

Advance hat die meisten Standardeinheiten von mehrstufigen Scherenhebebühnen (MSLs & BFLs) in der Branche. Wir bauen auch häufig kundenspezifische Designeinheiten. Die beigefügten Fotos sind von einer Einheit, die wir diesen Monat gebaut haben. Die Spezifikationen sind Plattform 7′ x 13′, Verfahrweg von 23′ und 12.000 # Kapazität. Wenn Ihr Kunde eine Anwendung für einen hohen Travellift hat, sprechen Sie unbedingt mit uns. Wir haben viel Erfahrung mit großen mechanischen Hubtischen.

Spezifikation
  • These units are equipped with the patented “Platform Centering Device”.

    • All of the controllers are assembled in our UL listed panel shop.
    • These units are fully primed and finished with a baked enamel finish.
    • The cylinders are machine grade with return lines.
    • The oil reservoirs are mild steel for long life.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Two bi parting electrically interlocked folding gates are optional.
    • A manual lowering valve is standard.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBFLseriesLift
  • ProduktfamilieMaterial Handling Equipment
  • ProduktgruppeHydraulic Lift Tables, Single-Stage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Aufzugsanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScissor lifts
  • Klassifizierung11 13 00
  • Format2014TitelLoading Dock Equipment
  • OmniClassNummer23-23 13 11 19 11
  • OmniClassTitelElevating Platform Lifts
  • CSIUniFormatIICodeD1010
  • CSIUniFormatIITitleElevators & Lifts
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit