Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genesis Shaftway - Vertical Platform Lifts
Genesis Shaftway - Vertical Platform Lifts
Genesis Shaftway - Vertical Platform Lifts

    Genesis Shaftway - Vertical Platform Lifts

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Genesis Shaftway-Modell ist ein Rollstuhllift mit vertikaler Plattform. Dieser Lift hat eine Kapazität von 340 kg (750 lbs.) und kann einen Zugang bis zu 4343 mm (171 Zoll) ermöglichen. Das Shaftway-Modell ist so konzipiert, dass die Aufzugskomponenten in einen gebauten Schacht passen durch andere Spezifikationen von Garaventa Lift Das Schachtmodell kann so gestaltet werden, dass es sich an das Gebäudedesign anpasst und es zu einem Bruchteil der Kosten eines Aufzugs ergänzt.

    Die Komponenten der Schachtmodelle bestehen aus Antriebsmast, Fahrgastbühne, Türen/Toren, Sprechstellen und Bahnsteigsteuerungen.

    Das Genesis-Schachtmodell eignet sich für gewerbliche oder private Projekte und kann im Innen- oder Außenbereich installiert werden.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummergenesis-shaftway-lift
    • ProduktfamilieWheelchair Lifts
    • ProduktgruppeVertical Platform Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Aufzugsanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_50_60_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVertical platform lift systems
    • Klassifizierung14 43 00
    • Format2014TitelPlatform Lifts
    • OmniClassNummer23-23 13 11 19
    • OmniClassTitelPlatform Lifts
    • CSIUniFormatIICodeD1010
    • CSIUniFormatIITitleElevators & Lifts