Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hydraulic Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Hydraulic Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Google-Übersetzung,
Diese Mezzanine-Aufzüge wurden entwickelt, um Waren und Materialien schnell und sicher zwischen mehreren Stockwerken zu bewegen. Sie können für C-, Z- oder L-Lademuster zwischen den Stockwerken konfiguriert werden und sind in einer Vielzahl von Plattformgrößen und -kapazitäten erhältlich. Reiter sind nicht erlaubt. Diese Mezzanine-Liftsysteme können auf dem Boden oder in einer Grube montiert werden. Hydraulische VRCs sind im Allgemeinen weniger teuer als mechanische Einheiten, aber auf zwei (2) Ebenenoperationen beschränkt. Fragen Sie noch heute online nach unseren Senkrechtförderern.
Spezifikation
  • SPECIAL FEATURES & BENEFITS

    • All of the controllers are assembled in our UL listed panel shop
    • These units conform to ASME B20.1
    • These units also conform to VRC Guidelines – as referenced in ASME B20.1
    • Hydraulic mezzanine lifts have a locking system in case of hydraulic failure
    • These hydraulic vertical lifts are fully primed and have a baked enamel finish
    • The cylinders in hydraulic units are machine grade with return lines
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHydraulic-Vertical-Reciprocating-Conveyors-VRC
  • ProduktfamilieMaterial Handling Equipment
  • ProduktgruppeVertical Reciprocating Conveyors, Hydraulic
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLack
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Aufzugsanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLift systems
  • Klassifizierung14 40 00
  • Format2014TitelLifts
  • OmniClassNummer23-23 13 11
  • OmniClassTitelLifts
  • CSIUniFormatIICodeD1010
  • CSIUniFormatIITitleElevators & Lifts
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit