Das Genesis Enclosure Model ist ein Rollstuhllift mit vertikaler Plattform, der Zugang zu bis zu 4343 mm (171 Zoll) bietet. Diese Art des Vertikallifts ist eine einfache und kostengünstige Zugangslösung für öffentliche Gebäude oder Privatwohnungen und eignet sich für den Innen- und Außenbereich Das Genesis-Gehäuse hat eine Tragfähigkeit von 340 kg (750 lbs.) Die Komponenten dieses vertikalen Genesis-Plattformlifts bestehen aus werkseitig hergestellten Gehäusewänden mit integrierten Türen und Toren, einem Antriebsmast, einer Fahrgastplattform und einfach zu bedienenden Sprechstellen und Plattformsteuerungen. Der Genesis kann mit einer Vielzahl optionaler Funktionen an die Bedürfnisse des Benutzers und des Gebäudeeigentümers angepasst werden. Die Wandpaneele, Türen und Tore können aus einer Vielzahl von Farben und Oberflächen gestaltet werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |