Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AF BRICK for mechanical and electrical systems
AF BRICK for mechanical and electrical systems
AF BRICK for mechanical and electrical systems
AF BRICK for mechanical and electrical systems
AF BRICK for mechanical and electrical systems
AF BRICK for mechanical and electrical systems
    AF SYSTEMS

    AF BRICK for mechanical and electrical systems

    Google-Übersetzung,

    AF BRICK sind intumeszierende Polyurethanschaumsteine, die für die Umzäunung von mechanischen und elektrischen Anlagen (Elektrokabel, Kabelbrücken, isolierte und nicht isolierte Metallrohre, Kunststoffrohre usw.) bestimmt sind. AF BRICK, eignen sich überall dort, wo Sie eine leicht abnehmbare und neu positionierbare Barriere schaffen müssen, die dank ihrer dauerhaften Elastizität auch eine perfekte Abdichtung gegen kalte Dämpfe ermöglicht.
    AF BRICK ist ein schwammartiges Produkt, das leicht geformt werden kann, um Tore mit unterschiedlichen Geometrien abzudichten. Wenn die Temperatur ansteigt (200°C°), beginnt der AF BRICK den Ausdehnungsprozess und verändert sich physikalisch, um eine hochisolierende, unverbrannte Masse zu bilden.

    AF Systems, Ihr Partner für passiven Brandschutz

    Spezifikation
    • Supply and application of AF BRICK fireproof bricks, made of polyurethane-based spongy material, for EI 120/240 protection of mechanical, electrical and mixed wall and floor system penetrations. Certified system with sealing depth of 150 mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAF-BRICK-mattoncino-antifuoco-per-attraversamenti-di-impianti
    • ProduktfamilieFire Stopping
    • ProduktgruppeAF BRICK
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBrick
    • Sekundär MaterialSonstige
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_80_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoke and fire stopping
    • Klassifizierung07 01 80
    • Format2014TitelMaintenance of Fire and Smoke Protection
    • OmniClassNummer23-13 25 13
    • OmniClassTitelFirestopping
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION