Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Speaker and Speaker- Strobes
Edwards

Speaker and Speaker- Strobes

4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Überblick
Integrity Speakers und Speaker-Strobes sind für die Übertragung hochwertiger, integrierter Notfall-Sprachkommunikation sowie von Alarm- und Alarmtonsignalen ausgelegt. Verwenden Sie sie in Lebenssicherheitsanwendungen, insbesondere zur Benachrichtigung von Hörgeschädigten und dort, wo Durchgangspersonen erwartet werden, wie z. B. in Hotels, Einkaufszentren, Flughäfen, Krankenhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden.

Diese Lautsprecher werden komplett mit einem „DC-Sperrkondensator“ geliefert, um eine elektrische Überwachung des Audioverteilungsschaltkreises zu ermöglichen. Modelle für Schaltungen mit 25 Vrms und 70 Vrms sind verfügbar. Der Mylar-Lautsprecher mit versiegelter Rückseite bietet zusätzliche Haltbarkeit und verbesserte Hörbarkeit. Leistungsabgriffe von 1/4 W bis 2 W bieten maximale Flexibilität vor Ort.

Das robuste Kunststoffgehäuse von Integrity ist mit einer roten oder weißen strukturierten Oberfläche erhältlich. Mit seiner ausgeklügelten Montageunterplatte wird Integrity mit einer einzigen Schraube fest an Ort und Stelle gehalten, was eine schnelle und attraktive Installation gewährleistet. Für den flächenbündigen Einbau ist keine separate Blende erforderlich.

Der Blitz von Edwards Blitzen wird von fast jeder Position im Raum, Korridor oder großen offenen Raum wahrgenommen. Edwards Blitze sind UL1971-gelistet mit CD-Intensitätswerten für Wand und Decke (siehe Spezifikationen). Dies ist in Bereichen nützlich, in denen die zuständige Behörde (Authority Having Jurisdiction, AHJ) deckenmontierte Blitze zulässt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-utc-013
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameFire alarm systems
  • UNSPSCCode46191505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm sounders
  • Klassifizierung28 31 63
  • Format2014TitelFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNummer23-29 31 15 17
  • OmniClassTitelAudible Fire Notification Devices Speaker
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA