Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1011T TESTanDRAIN® - Single Handle Ball Valve
Model 1011T TESTanDRAIN® - Single Handle Ball Valve

    Model 1011T TESTanDRAIN® - Single Handle Ball Valve

    Google-Übersetzung,

    Ähnlich wie das Modell 1000 ist das Modell 1011T TESTanDRAIN® ein Einhand-Kugelhahn mit einer Nennleistung von 300 PSI, der speziell entwickelt wurde, um sowohl die Testfunktion als auch die Express-Entleerungsfunktion bereitzustellen, die für eine Nassfeuer-Sprinkleranlage erforderlich sind, und verfügt über eine manipulationssichere Testöffnung und integrierte manipulationssichere Schaugläser. Das Modell 1011T verfügt über die zusätzlichen Merkmale eines Druckentlastungsventils Modell 7000 mit Ablaufleitung, Manometer Modell 7500 und 1/4" 3-Wege-Absperrventil Modell 7600. Es wurde entwickelt, um Überdruck abzubauen, der durch Druckstöße oder Temperaturänderungen verursacht wird Lösung des schwierigen Problems, das Überdruckventil mit einem Ablaufrohrauslass auszustatten Das Modell 1011T erfüllt die Anforderungen von NFPA 13, die vorschreibt, dass ein Druckentlastungsventil in allen Netzsystemen und nach allen Druckminderventilen installiert werden muss Verfügbar in 3 /4" bis 2" Größen in NPT und BSPT mit allen spezifizierbaren Öffnungsgrößen: 3/8" (2.8K), 7/16" (4.2K), 1/2" (5.6K), 17/32" ( 8.0K), 5/8" (11.2K, ELO), 3/4" (14.0K, ESFR) und K25.

    • Das Modell 1011T TESTanDRAIN® von AGF Manufacturing Inc. entspricht allen Merkmalen und Vorteilen unseres Modells 1000, indem es sowohl die Testfunktion als auch die Schnellablauffunktion in einer mehrstöckigen Installation für eine Nassfeuersprinkleranlage mit den zusätzlichen Merkmalen eines integrierten Modells 7000 bereitstellt Druckentlastungsventil mit Abflussleitung, Modell 7500 300 PSI 3½" Manometer und Modell 7600 ¼" 3-Wege-Absperrventil.
    • Das Modell 1011T erfüllt die Anforderungen von NFPA-13, die vorschreiben, dass ein Druckentlastungsventil in allen netzgebundenen Systemen und stromabwärts von allen Druckminderventilen installiert werden muss.
    • Das Modell 1011T TESTandRAIN® ist ein kompakter Kugelhahn mit einem Griff, der eine manipulationssichere Testöffnung und integrierte manipulationssichere Schaugläser enthält und für 300 PSI ausgelegt ist.
    • Erhältlich in allen Größen von ¾" bis 2" NPT und BSPT, mit allen spezifizierbaren Öffnungsgrößen ³/8" (2,8K), 7/16" (4,2K), ½" (5,6K), 17/32 " (8,0 K), 5/8" (11,2 K, ELO), ¾" (14,0 K, ESFR) und K25 gemäß NFPA 13, 2007.
    • Das mitgelieferte UL/FM-Überdruckventil Modell 7000 verfügt über einen Spülgriff und ist werkseitig für 175 PSI ausgelegt. Andere Druckeinstellungen sind verfügbar und können ersetzt werden.
    • Entwickelt, um übermäßigen Systemdruck zu entlasten, der durch Druckstöße oder Temperaturänderungen verursacht wird, und um das schwierige Problem zu lösen, das Entlastungsventil mit einem bequemen Ablaufrohrauslass auszustatten.
    • Das Modell 1011T wird komplett mit allen erforderlichen Komponenten geliefert, einschließlich des UL/FM-Manometers Modell 7500 und des UL/FM-Absperrventils Modell 7600.
    • Lieferung mit Entlastungsventil und Bypass-Ablassöffnungen, die verschlossen sind, um die Druckprüfung des Systems zu beschleunigen.
    • Ein Verriegelungssatz ist erhältlich und kann zusammen mit dem Ventil bestellt werden, um Vandalismusschutz zu bieten oder eine unbeabsichtigte Alarmaktivierung zu verhindern.
    • Reparatursätze mit (1) Adapterdichtung, (1) Kugel, (2) Ventilsitzen, (1) Schaftpackung und (1) Schaftscheibe sind für alle TESTandRAIN®-Ventile erhältlich. Ventil- und Düsengröße müssen bei der Bestellung angegeben werden.
    • Hergestellt in den USA.
    Spezifikation
    • Model 1011T TESTanDRAIN Specifications

      2.1 SPRINKLER SPECIALTY PIPE FITTINGS

      A. Flow Detection and Test Assemblies:

      1. Manufacturers:  Subject to compliance with requirements, available manufacturers offering products that may be incorporated into the Work include, but are not limited to, the following:
        a. AGF Manufacturing Inc.; Model 1011T TESTanDRAIN.
        b. <Insert manufacturer's name>.
      2. Standard:  UL's "Product iQ" listing or "Approval Guide," published by FM Global, listing.  NFPA 13, 13R, 13D (as applicable).
      3. Pressure Rating:  300 psig (2070 kPa).
      4. Body Material:  Bronze body, brass stem, impregnated Teflon seat, chrome coated brass ball, and a steel handle with positive stops at the TEST and DRAIN positions
      5. Components:  A tamper-resistant test orifice, integral tamper-resistant sight glasses, a tapped and plugged port for system access, and a steel identification plate.
      6. Test Orifice Size: Nominal [2.8K (3/8 inch), 4.2K (7/16 inch), 5.6K (1/2 inch), 8.0K (17/32) inch, 11.2K (5/8 inch, ELO), 14.0K (3/4 inch, ESFR), K25.2], as required by NFPA 13, latest edition.
      7. Pressure Relief Valve and Drainage Piping: AGF Model 7000
        a. Pressure Rating: Factory rated at 175 PSI. Other pressure settings available: [165 PSI] [185 PSI] [195 PSI] [205 PSI], [225 PSI] [250 PSI].
        b. Body Material: Bronze body and stainless steel spring
        c. Components: Nylobraid flexible tube, Two ½” NPT by barbed 90-degree elbows, external identification plate, and integral flushing handle to remove debris
        d. ½ inch MIPT inlet, ½ inch FIPT outlet
        e. Relief pressure shall be factory set to project specifications
        f. Relief valve shall operate to the OPEN position between 90% and 105% of the set pressure
        g. Relief valve shall reseat or CLOSE at a minimum of 80% of set pressure.
      8. Pressure Gauge: AGF Model 7500.
      9. Globe Valve: AGF Model 7600.
      10. Size:  Same as connected piping.
      11. Inlet and Outlet: Threaded.
      12. Locking Plate Kit (Optional): Provides vandal resistance and prevents accidental alarm activation by locking the valve handle in the “OFF” position.
        a. Locking Plate: Carbon steel.
        b. Lock: 1-1/2 inch wide solid brass with a 3/8 inch chrome-plated hardened steel shackle.
        c. For use with a [3/4 inch] [1 inch] [1-1/4 inch] [1-1/2 inch] [2 inch] valve.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeragf-model-1011t
    • ProduktfamilieAGF Fire Sprinkler Products
    • ProduktgruppeTESTanDRAIN®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63
    • Format2014TitelBall Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit