Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1200 RemoteTEST® TESTanDRAIN® Valve

Model 1200 RemoteTEST® TESTanDRAIN® Valve

Google-Übersetzung,

Das Modell 1200 RemoteTEST® TESTanDRAIN® wurde entwickelt, um eine effizientere Methode zur Durchführung der von der NFPA geforderten Inspektionsprüfung für Sprinkleranlagen an mehreren Systemen in größeren mehrstöckigen Gebäuden oder in Gebäudekomplexen bereitzustellen, in denen die Prüfung normalerweise Zeit und Arbeitskraft erfordert.

Durch den Einbau einer Magnetspule in das TESTanDRAIN®-Ventil hat AGF eine in sich geschlossene Methode geschaffen, um die Hauptfunktion der Inspektionsprüfung „aus der Ferne“ zu erfüllen. Es ist das einzige Produkt, das es einer Person ermöglicht, die Prüffunktion des Inspektors (wie in NFPA 13 und NFPA 25 vorgeschrieben) auf mehreren Systemen von einer zentralen und entfernten Position aus durchzuführen.

Mit dem Modell 1200 RemoteTEST® kann der Prüfertest an mehreren Systemen von einem einzigen Bediener von einem einzigen Ort über einen lokalen Schalter, ein Hilfspanel, ein FAC-Panel oder ein LAN-System durchgeführt werden; Letztendlich sparen Sie Zeit und Geld, ohne auf regelmäßige Inspektionen zu verzichten. Um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere Broschüre.

Das Modell 1200 ist mit allen spezifizierbaren Öffnungsgrößen in 1", 1-1/4", 1-1/2" (nur Sonderbestellung) und 2" erhältlich. Das Modell 1200 ist auch mit einem optionalen Bypass-Ablaufkreislauf erhältlich.

  • Funktionsweise von RemoteTEST®: Durch Erregen des Solenoids kann Systemwasser durch eine Testöffnung fließen. Nach der voreingestellten Zeitverzögerung wird der Wasserdurchflussalarm aktiviert und bestätigt die Systemintegrität. Keine Reaktion der Systemalarme weist auf potenzielle Systemprobleme hin, wie z. B. kein Wasserfluss im System, ein nicht funktionsfähiger Wasserflussalarm oder andere Systemprobleme, die möglicherweise eine Standortuntersuchung erfordern.
  • Entwickelt, um in ein vorhandenes Panel integriert oder mit einem unabhängigen Panel verdrahtet zu werden, sodass EINE Person jedes spezifische System oder jede Gruppe von Systemen von einem zentralen Ort aus aktivieren kann.
  • Ermöglicht vierteljährliche oder häufigere Systemtests, die problemlos außerhalb der Spitzenzeiten durchgeführt werden können und erheblich weniger Zeit in Anspruch nehmen.
  • Die Möglichkeit, jede Etage einzeln manuell zu testen, bleibt unberührt.
  • Der RemoteTEST® ist in 24V DC oder 120V AC erhältlich.
  • Erhältlich für 1", 1¼", 1½" (nur Sonderbestellung) und 2" mit mehreren TESTanDRAIN® Öffnungsgrößen verfügbar.
  • Wird von der NFPA als Hilfstestgerät angesehen, daher erfordert die „Verkabelung“ von RemoteTEST® keinen überwachten Stromkreis.
  • RemoteTEST® entspricht NFPA 13, Ausgabe 2007, Kapitel 8.16.2.4.1 – 8.16.2.4.4, A.8.17.4.2, 8.17.4.2.2, 8.17.4.2.4, 8.17.4.3.1 und 8.17 .4.3.2
  • Reparatursätze mit (1) Adapterdichtung, (1) Kugel, (2) Ventilsitzen, (1) Schaftpackung und (1) Schaftscheibe sind für alle TESTandRAIN®-Ventile erhältlich. Ventil- und Düsengröße müssen bei der Bestellung angegeben werden.
  • Hergestellt in den USA
Technische Spezifikation
  • Referenznummeragf-model-1200
  • ProduktfamilieAGF Fire Sprinkler Products
  • ProduktgruppeTESTanDRAIN®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit