Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 2511 TESTanDRAIN® - Single Handle Ball Valve

Model 2511 TESTanDRAIN® - Single Handle Ball Valve

Google-Übersetzung,

Das leichte und kompakte Modell 2511 ist ein Einhand-Kugelhahn mit einer Nennleistung von 300 PSI, der sowohl die Test- als auch die Schnellentleerungsfunktionen bietet, die für eine Sprinkleranlage für Nassfeuerlöschanlagen erforderlich sind. Das Kugelventil Modell 2511 eliminiert die zahlreichen Verbindungen, die für die herkömmliche Montageschleife erforderlich sind, und spart Zeit, Platz und Geld.

Das TESTandRAIN-Modell 2511 verfügt über eine manipulationssichere Testöffnung und ein Schauglas, einen Gewindeanschluss für den Systemzugang und optionale Öffnungen in allen spezifizierbaren Größen (siehe Tabelle unten). Das Modell 2511 ist in den Größen 1", 1-1/4" und 2" sowohl in NPT als auch in BSPT erhältlich. Alle TESTandRAIN-Ventile bieten Feldreparatursätze an.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeragf-model-2511
  • ProduktfamilieAGF Fire Sprinkler Products
  • ProduktgruppeTESTanDRAIN®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit