Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 2511A TESTanDRAIN® - Threaded Single Handle Ball Valve
Model 2511A TESTanDRAIN® - Threaded Single Handle Ball Valve
Model 2511A TESTanDRAIN® - Threaded Single Handle Ball Valve
Model 2511A TESTanDRAIN® - Threaded Single Handle Ball Valve
Model 2511A TESTanDRAIN® - Threaded Single Handle Ball Valve

    Model 2511A TESTanDRAIN® - Threaded Single Handle Ball Valve

    Google-Übersetzung,

    Das Modell 2511A TESTandRAIN® mit Gewinde ist ein Einhand-Kugelhahn mit einer Nennleistung von 300 PSI, der speziell entwickelt wurde, um sowohl die Testfunktion als auch die Express-Entleerungsfunktion zu bieten, die für eine Nass-Sprinkleranlage erforderlich sind. Das Modell 2511A bietet eine alternative Griffposition gegenüber dem Modell 1011A für multidirektionale Installationen. Es verfügt über eine manipulationssichere Testöffnung, integrierte manipulationssichere Schaugläser und einen Gewindeanschluss für den Systemzugang. Das Modell 2511A hat die zusätzliche Funktion eines Druckentlastungsventils Modell 7000 mit Ablaufleitung. Es wurde entwickelt, um durch Druckstöße oder Temperaturänderungen verursachten Überdruck abzubauen und gleichzeitig das schwierige Problem zu lösen, das Entlastungsventil mit einem Ablaufrohrauslass zu versehen. Das Modell 2511A erfüllt die Anforderungen von NFPA 13, die vorschreibt, dass ein Druckentlastungsventil in allen netzgebundenen Systemen und stromabwärts von allen Druckreduzierventilen installiert werden muss. Erhältlich in 1" und 1-1/4" NPT und 2" Nut mit allen spezifizierbaren Öffnungsgrößen: 3/8" (2.8K), 7/16" (4.2K), 1/2" (5.6K), 17 /32" (8.0K), 5/8" (11.2K, ELO), 3/4" (14.0K, ESFR) und K25.

    • Das Modell 2511A TESTanDRAIN® von AGF Manufacturing Inc. entspricht allen Merkmalen und Vorteilen unseres Modells 2500, indem es sowohl die Testfunktion als auch die Schnellablauffunktion in einer mehrstöckigen Installation für eine Nassfeuersprinkleranlage bietet, mit der zusätzlichen Funktion eines integrierten Modells 7000 Druckentlastungsventil mit Entwässerungsleitung.
    • Das 2"-Modell 2511A verfügt über eine Nut x Nut-Verbindung.
    • Das Modell 2511A erfüllt die Anforderungen von NFPA-13, die vorschreiben, dass ein Druckentlastungsventil in allen Netzsystemen und stromabwärts von allen Druckminderventilen installiert werden muss.
    • Das Modell 2511A TESTandRAIN® ist ein kompaktes Einhand-Kugelventil für mehrere Richtungen, das eine manipulationssichere Testöffnung und integrierte manipulationssichere Schaugläser enthält und für 300 PSI ausgelegt ist.
    • Das Modell 2511A TESTandRAIN® bietet eine alternative Griffposition gegenüber dem Modell 1011A für schwierige Installationssituationen
    • Erhältlich in 1" und 1¼" NPT und 2" Nut, mit allen spezifizierbaren Öffnungsgrößen ³/8" (2,8K), 7/16" (4,2K), ½" (5,6K), 17/32" (8,0K). ), 5/8" (11,2K, ELO), ¾" (14,0K, ESFR) und K25 gemäß NFPA 13, Ausgabe 2007.
    • Das mitgelieferte UL/FM-Druckbegrenzungsventil Modell 7000 verfügt über einen Spülgriff und ist werkseitig auf 175 PSI ausgelegt. Andere Druckeinstellungen sind verfügbar und können ersetzt werden.
    • Entwickelt, um übermäßigen Systemdruck zu entlasten, der durch Druckstöße oder Temperaturänderungen verursacht wird, und um das schwierige Problem zu lösen, das Entlastungsventil mit einem bequemen Ablaufrohrauslass auszustatten.
    • Lieferung mit Entlastungsventil und Bypass-Ablassöffnungen, die verschlossen sind, um die Druckprüfung des Systems zu beschleunigen.
    • Ein Verriegelungssatz ist erhältlich und kann zusammen mit dem Ventil bestellt werden, um Vandalismusschutz zu bieten oder eine unbeabsichtigte Alarmaktivierung zu verhindern.
    • Reparatursätze sind erhältlich und das Ventil muss zur Reparatur nicht aus dem System entfernt werden.
    • Hergestellt in den USA
    Spezifikation
    • Model 2511A TESTanDRAIN

      2.1 SPRINKLER SPECIALTY PIPE FITTINGS

      A. Flow Detection and Test Assemblies:

      1. Manufacturers:  Subject to compliance with requirements, available manufacturers offering products that may be incorporated into the Work include, but are not limited to, the following:
        1. AGF Manufacturing Inc.; Model 2511A TESTanDRAIN. 
        2. <Insert manufacturer's name>.
      2. Standard:  UL's "Product iQ" listing or "Approval Guide," published by FM Global, listing.  NFPA 13, 13R, 13D (as applicable).
      3. Pressure Rating:  300 psig (2070 kPa).
      4. Body Material:  Bronze body, brass stem, impregnated Teflon seat, chrome coated brass ball, and a steel handle with positive stops at the TEST and DRAIN positions
      5. Components:  A tamper-resistant test orifice, integral tamper-resistant sight glasses, a tapped and plugged port for system access, and a steel identification plate.
      6. Test Orifice Size: Nominal [2.8K (3/8 inch), 4.2K (7/16 inch), 5.6K (1/2 inch), 8.0K (17/32) inch, 11.2K (5/8 inch, ELO), 14.0K (3/4 inch, ESFR), K25.2], as required by NFPA 13, latest edition.
      7. Pressure Relief Valve and Drainage Piping: AGF Model 7000 
        1. Pressure Rating: Factory rated at 175 PSI. Other pressure settings available: [165 PSI] [185 PSI] [195 PSI] [205 PSI], [225 PSI] [250 PSI].
        2. Body Material: Bronze body and stainless steel spring
        3. Components: Nylobraid flexible tube, Two ½” NPT by barbed 90-degree elbows, external identification plate, and integral flushing handle to remove debris
        4. ½ inch MIPT inlet, ½ inch FIPT outlet
        5. Relief pressure shall be factory set to project specifications
        6. The relief valve shall operate to the OPEN position between 90% and 105% of the set pressure
        7. Relief valve shall reseat or CLOSE at a minimum of 80% of set pressure.
      8.  Inlet and Outlet Size:  [1 inch NPT] [1-1/4 inch NPT] [2 inch Groove].
      9. Locking Plate Kit (Optional): Provides vandal resistance and prevents accidental alarm activation by locking the valve handle in the “OFF” position.
        1. Locking Plate: Carbon steel.
        2. Lock: 1-1/2 inch wide solid brass with a 3/8 inch chrome-plated hardened steel shackle.
        3. For use with a [3/4 inch] [1 inch] [1-1/4 inch] [1-1/2 inch] [2 inch] valve.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeragf-model-2511a
    • ProduktfamilieAGF Fire Sprinkler Products
    • ProduktgruppeTESTanDRAIN®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63
    • Format2014TitelBall Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit