Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 5300A COLLECTanDRAIN - Auxiliary Drain
Model 5300A COLLECTanDRAIN - Auxiliary Drain

    Model 5300A COLLECTanDRAIN - Auxiliary Drain

    Google-Übersetzung,

    Verbessern Sie das Erscheinungsbild Ihres Gebäudes und erfüllen Sie den NFPA-Code

    Nebenabflüsse werden zu Schandflecken, wenn sie nicht richtig gewartet werden. Schilder fallen ab, Ventile brechen und Wasserflecken an Wänden, Ersatzventile passen nicht zusammen, Farbsplitter und Metall oxidiert. Schlecht gewartete Nebenabflüsse lassen Ihr Gebäude schlecht aussehen und mindern das Vertrauen Ihrer Bewohner in die Infrastruktur des Gebäudes.

    Geben Sie Ihren Bewohnern ein Gefühl der Sicherheit und Ihrem Gebäude ein einheitliches, ansprechendes Erscheinungsbild, indem Sie auf einen Nebenablauf COLLECTanDRAIN® M5300 aufrüsten. Der M5300 ist ein vormontierter Zusatzablauf, der den NFPA 13- und 25-Richtlinien entspricht, die eine ordnungsgemäße Entwässerung betreffen, und gleichzeitig eine einfache Identifizierung und ein einheitliches Erscheinungsbild bietet. Der COLLECTanDRAIN® M5300ALBV verfügt über einen M5100ALBV. Wassermelder und Alarm, der eine visuelle und akustische Warnung ausgibt, wenn das Gerät gewartet werden muss.

    Spezifikation
    • SPRINKLER SPECIALTY PIPE FITTINGS

      A. Auxiliary Drain and Condensation Collecting Assemblies for Dry Pipe and Preaction Sprinkler Systems:

      1. Manufacturers:  Subject to compliance with requirements, available manufacturers offering products that may be incorporated into the Work include, but are not limited to, the following:
        1. AGF Manufacturing Inc.; Model 5300A COLLECTanDRAIN™.
        2. Insert manufacturer's name
      2. Standards:
        1. UL's "Fire Protection Equipment Directory" listing or "Approval Guide," published by FM Global, listing.
        2. NFPA 13 and NFPA 25.
      3. Components:
        1. Two 1 inch MIPT x FIPT Brass quarter turn ball valves with chrome plated balls.
        2. Two 1 inch by 2 inch Galvanized Bell Reducers.
        3. 2 inch by 12 inch Condensate Nipple.
        4. 1 inch Galvanized Square Head Plug.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeragf-model-5300a
    • ProduktfamilieAGF Fire Sprinkler Products
    • ProduktgruppeCOLLECTanDRAIN
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameControl valves
    • UNSPSCCode40141609
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage valves
    • Klassifizierung23 09 13.33
    • Format2014TitelControl Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit