Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 5450A COLLECTanDRAIN - Auxiliary Drain
Model 5450A COLLECTanDRAIN - Auxiliary Drain
Model 5450A COLLECTanDRAIN - Auxiliary Drain

    Model 5450A COLLECTanDRAIN - Auxiliary Drain

    Google-Übersetzung,

    COLLECTanDRAIN Modell 5450 Selbsthaltender Zusatzablauf

    Die zusätzlichen Abflüsse der COLLECTanDRAIN® Serie 5450 verfügen über eine traditionell konfigurierte Kondensatsammelbaugruppe, die in einem isolierten und beheizten Schrank untergebracht ist. Durch die Integration eines einzigartigen, selbsterhaltenden Designs bietet das Modell 5450 mehr als nur Frostschutz. Diese Funktion verhindert, dass sich der Zusatzablauf über das Sicherheitsniveau des beheizten Schranks hinaus füllt, und leitet automatisch Kondensat aus der Sammelbaugruppe ab, wenn das Niveau etwa 80 % erreicht. Jede zusätzliche Ansammlung fließt in einen Siphon, der es ermöglicht, dass der Überschuss automatisch aus dem System abläuft, während die Unversehrtheit des Trockenventils erhalten bleibt. Der einfach zu montierende, abschließbare Stahlschrank ist mit einer gut sichtbaren, roten Pulverbeschichtung versehen, die eine entsprechende Kennzeichnung enthält, und kann zur Fernbenachrichtigung mit der Brandmeldezentrale verdrahtet werden. Das Modell 5450 ist für die Installation in Klimazonen konzipiert, in denen Temperaturen um den Gefrierpunkt oder unter dem Gefrierpunkt herrschen und zum Ausfall typischer Kollektoren führen. Das Modell 5450 hält eine angenehme Temperatur über dem Gefrierpunkt und minimiert gleichzeitig den Stromverbrauch. Erhältlich mit galvanisiertem oder schwarzem Stahl und einem optionalen Hot Operation Trouble (HOT) Monitor.

    Modell 5450A hat verzinkte Rohre und Modell 5450B hat Rohre aus schwarzem Stahl.

    Das Modell 5450H enthält den Hot Operation Trouble (HOT) Monitor, um Benachrichtigungen zu senden, wenn ein Heizungsproblem vorliegt. Der Hot Operation Trouble (HOT)-Monitor verfolgt die Ein-/Ausschaltzyklen der Heizung und vergleicht diese Informationen mit seinem eigenen internen Thermostat, um sicherzustellen, dass die Heizung ordnungsgemäß funktioniert. Wenn beispielsweise die Schranktür versehentlich offen gelassen wird, wodurch die Heizung kontinuierlich läuft, löst der HOT-Monitor die lokalen akustischen und visuellen Alarme aus und alarmiert die Brandmeldezentrale. Es löst auch eine Benachrichtigung aus, wenn es erkennt, dass die Heizung nicht genug arbeitet, um die Innentemperatur sicher über dem Gefrierpunkt zu halten.

    Spezifikation
    • Model 5450 COLLECTANDRAIN

      2.1 DRY-PIPE SYSTEM AUXILIARY DRAIN

      Auxiliary Drain and Condensation Collecting Assemblies for Dry Pipe and Preaction Sprinkler Systems shall be installed in order to provide for complete system drainage. Where the trapped capacity of an isolated section of system piping exceeds 5 gallons an auxiliary drain shall be provided. The auxiliary drain shall be installed in an accessible location and be capable of collecting and removing moisture from the system while minimizing the potential for excessive loss of air pressure and possible unplanned operation of the dry pipe valve. The Auxiliary Drains shall meet the following requirements:

      1. Manufacturers: Subject to compliance with requirements, available manufacturers offering products that may be incorporated into the work include, but are not limited to, the following:
        1. AGF Manufacturing Inc.; Model 5450 COLLECTANDRAIN™.
        2. <Insert manufacturer's name>.
      2. Standards:
        1. NFPA 13.
        2. NFPA 25.
      3. Components:
        1. Cabinet: A secure locking, red powder-coated, insulated cabinet with required signage adhering to NFPA guidelines.
        2. Heating Element: Temperature-sensitive internal heating element to prevent excess condensation in the drum drip from freezing.
        3. Float Switch: Activates an audible alarm and visual signal to notify when the auxiliary drain requires maintenance.
        4. System Alarm Test Button: An integral TEST button allows for system testing.
        5. Thermometer: Externally mounted for easy monitoring of temperature conditions inside the cabinet.
        6. Drain Assembly:
          1. Two 1 inch by 2 inches (25 mm by 51 mm) Bell Reducers.
          2. 2 inch by 12 inches long (51 mm by 305 mm) Condensate Nipple.
          3. 1 inch (25 mm) Galvanized Square Head Plug.
          4. Two 1 inch (25 mm) MIPT x FIPT Brass quarter-turn ball valves with chrome-plated balls.
          5. Ancillary drain with Y strainer to shed accumulated water when the auxiliary drain reaches approximately 80% full.
          6. Mounting hardware.
          7. Each unit is fully assembled and ready to be attached to dry pipe systems using galvanized or black piping components and 1-inch brass quarter-turn ball valves with chrome-plated brass balls.
    • 4. Product: Model 5450A. Cabinet with Galvanized Auxiliary Drain, Heater, and Ancillary Drain.
    • 5. Product: Model 5450B. Cabinet with Black Steel Pipe Auxiliary Drain, Heater, and Ancillary Drain.
    • 6. Product: Model 5450H. Cabinet with Galvanized Auxiliary Drain, Heater, Ancillary Drain, and Hot Operation Trouble Monitor.
    • 7. Product: Model 5680A. All-Weather Cover for Exposed Locations.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeragf-model-5450
    • ProduktfamilieAGF Fire Sprinkler Products
    • ProduktgruppeCOLLECTanDRAIN
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)36
    • Breite (Inches)18
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)66
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • UNSPSCNameFire sprinkler systems
    • UNSPSCCode46191602
    • Klassifizierung21 00 00
    • Format2014TitelFire Suppression
    • OmniClassNummer23-29 33 00
    • OmniClassTitelFire Suppression System Components
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika