Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flood Eliminator
Flood Eliminator
Flood Eliminator

    Flood Eliminator

    Google-Übersetzung,

    Jeder zusätzliche Abfluss, der sich nicht in einer klimatisierten Umgebung befindet oder nicht ständig überwacht und gewartet wird, kann und wird wahrscheinlich ausfallen. Die Reparatur des Systems kann Tausende von Dollar kosten, und die Beseitigung des Chaos und die Behebung des Schadens, der durch einen defekten Zusatzabfluss verursacht wird, kann mehrere Tausende mehr kosten. Um die negativen Auswirkungen eines ausgefallenen Hilfsabflusses zu begrenzen, hat AGF das Modell 5900 Flood Eliminator entwickelt. Beim Modell 5900 kann sich Kondenswasser normal in einem standardmäßigen Zusatzablauf sammeln. Der Druckfluss, der aus einem ausgefallenen Hilfsabfluss resultiert, löst automatisch den Überschwemmungsabscheider Modell 5900 aus, um diesen Fluss und die daraus resultierenden Überschwemmungsschäden zu begrenzen. Durch Schließen des Trockenventils und Reduzieren des Innendrucks in Vorbereitung auf Systemreparaturen kann der Flutabscheider verbleibendes Systemwasser ablassen und sich selbst zurücksetzen.

    Spezifikation
    • Model 5900FE Flood Eliminator

      2.1 DRY-PIPE SYSTEM AUXILIARY DRAIN

      1. Auxiliary Drain and Condensation Collecting Assemblies for Dry Pipe and Preaction Sprinkler Systems shall be installed to provide for complete system drainage. Where the trapped capacity of an isolated section of system piping exceeds 5 gallons an auxiliary drain shall be provided. The auxiliary drain shall be installed in an accessible location and be capable of collecting and removing moisture from the system while minimizing the potential for excessive loss of air pressure and possible unplanned operation of the dry pipe valve. The Auxiliary Drains shall include the following requirements:
        1. Manufacturers: Subject to compliance with requirements, available manufacturers offering products that may be incorporated into the Work include, but are not limited to, the following:
          1. AGF Manufacturing Inc.; Model 5900FE Flood Eliminator
          2. <Insert manufacturer's name>.

      Standards:

      1. NFPA 13
      2. NFPA 25.

      Components:

      1. 3.5” brass body
      2. 1” female NPT and 1” male NPT
      3. Pressure-sensitive internal spring sealing mechanism
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflood-eliminator
    • ProduktfamilieAGF Fire Sprinkler Products
    • ProduktgruppeCOLLECTanDRAIN
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.5
    • Breite (Inches)1
    • Tiefe (Inches)1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit