Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Doppelspind CLASSIC COMBO, 2 Türen
Doppelspind CLASSIC COMBO, 2 Türen
Doppelspind CLASSIC COMBO, 2 Türen
Doppelspind CLASSIC COMBO, 2 Türen
Doppelspind CLASSIC COMBO, 2 Türen
Doppelspind CLASSIC COMBO, 2 Türen
Doppelspind CLASSIC COMBO, 2 Türen

    Doppelspind CLASSIC COMBO, 2 Türen

    Für geteilte Aufbewahrung Ein Riegel für zwei Türen Schrägdach Kleiderspinde mit Beingestellt für die separate Aufbewahrung von sauberer und schmutziger oder von trockener und nasser Arbeitskleidung. Ausgestattet mit einem Hutboden, einer Kleiderstange, zwei Ankerhaken und einem Handtuchhaken. Die Spinde sind mit einer Lüftungsperforation versehen. Schließungen sind separat erhältlich.
    Spezifikation
    • Hauptfarbe Schrankkorpus: hellgrau Farbcode Schrankkorpus: RAL 7035 Hauptfarbe Tür: blau/hellgrau/schwarz Farbcode Tür: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Stahlblechstärke Korpus: 0,7 mm Stahlblechstärke Tür: 0,8 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClothing-Locker-Classic-Combo-600-1-Sections-2-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-14
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-21 15 15
    • OmniClassTitelClothing Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit