Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Personal effects locker CUBE 150x200x150mm

Personal effects locker CUBE 150x200x150mm

Google-Übersetzung,
  • Kombinieren Sie nach Ihren Bedürfnissen
  • Zur Wandmontage
  • Inkl. Schloss und Schlüssel

    Kleines Schließfach für die persönliche Aufbewahrung. Zur Wandmontage einzeln oder in verschiedenen Kombinationen. Inklusive Zylinderschloss inklusive Schlüssel
Spezifikation
    • Height:150 mm
    • Width:200 mm
    • Depth:150 mm
    • Height, internal:120 mm
    • Width, internal:160 mm
    • Depth, internal:130 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:4.1 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPersonal-effects-locker-CUBE-150x200x150mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)4.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 00
  • Format2014TitelLockers
  • OmniClassNummer23-19 13 00
  • OmniClassTitelLockers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit