Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Personal effects locker CUBE 270x270x350mm

Personal effects locker CUBE 270x270x350mm

Google-Übersetzung,
  • Kombinieren Sie nach Bedarf!
  • Kann an der Wand montiert werden
  • Inkl. Zylinderschlösser und Schlüssel

    Würfelschrank zur persönlichen Aufbewahrung von Wertsachen. Kann an einer Wand montiert werden oder Sie können ein Untergestell hinzufügen, um es als freistehende Einheit zu verwenden. Zylinderschloss und Schlüssel sind dabei.
Spezifikation
    • Height:270 mm
    • Width:270 mm
    • Depth:350 mm
    • Height, internal:225 mm
    • Width, internal:230 mm
    • Depth, internal:330 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:5.9 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPersonal-effects-locker-CUBE-270x270x350mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)270
  • Breite (mm)270
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)5.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 00
  • Format2014TitelLockers
  • OmniClassNummer23-19 13 00
  • OmniClassTitelLockers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit