Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kleiderspind CLASSIC, 3 Module
Kleiderspind CLASSIC, 3 Module
Kleiderspind CLASSIC, 3 Module
Kleiderspind CLASSIC, 3 Module
Kleiderspind CLASSIC, 3 Module
Kleiderspind CLASSIC, 3 Module
Kleiderspind CLASSIC, 3 Module
Kleiderspind CLASSIC, 3 Module

    Kleiderspind CLASSIC, 3 Module

    Abgeschrägtes Dach Gute Durchlüftung Kleiderstange und Hutablage Dreiermodul-Kleiderschrank. Mit einer Hutablage, einer Kleiderstange mit zwei Haken, einem abgeschrägten Dach und Lüftungsschlitzen. Vorbereitet für ein Lüftungssystem. Türen mit einem Türstopp und Gummidämpfern. Zubehör und ein Unterbau können zusätzlich erworben werden. Wird ohne Verriegelung geliefert.
    Spezifikation
    • Hauptfarbe Schrankkorpus: hellgrau Farbcode Schrankkorpus: RAL 7035 Hauptfarbe Tür: blau/hellgrau/schwarz Farbcode Tür: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Stahlblechstärke Korpus: 0,7 mm Stahlblechstärke Tür: 0,8 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClothing-Locker-Classic-400-Sloping-Roof-3-Sections
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-14
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)102
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-21 15 15
    • OmniClassTitelClothing Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit