Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TILES ECOSUND DESIGNED
TILES ECOSUND DESIGNED
    Archiviert

    TILES ECOSUND DESIGNED

    TILES ECOSUND DESIGNED – provides a new set of design tools for sub-ceilings. TILES EcoSUND Designed is part of a whole family of sound absorbers for ceilings covered in fabrics Nova, Hush or with a heated surface of the core material EcoSUND. In the family there are also designed sub-ceiling grids, see IN THE GRID and OFF THE GRID for even greater opportunities for a unique expression. TILES EcoSUND Designed is made out of EcoSUND, our unique core material which consists of recycled PET.
    Spezifikation
    • TILES EcoSUND Designed is manufactured in a standard size 593x593 mm to fit sub-ceiling grids. The absorbent is 50 mm thick for good sound absorption. The core material consists of our unique core material EcoSUND. The product can also be ordered with products IN THE GRID and OFF THE GRID, or standard grids.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTILES-ECOSUND-DESIGNED
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeWall- and Ceiling acoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)593
    • Breite (mm)593
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel

    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit