Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light

    Outdoor Linear Wall Wash Light

    Google-Übersetzung,
    Die lineare Außenwandleuchte 11245 von Alcon Lighting bietet präzise und energieeffiziente Beleuchtung für architektonische Fassadenbeleuchtung, Voutenbeleuchtung und Perimeterbeleuchtung im Außenbereich. Erhältlich in Längen von 30, 60, 90 und 120 cm, hält das IP66-zertifizierte Aluminiumgehäuse mit Linse aus gehärtetem Glas den rauen Witterungsbedingungen in Gewerbe-, Hotel- und Wohnprojekten stand. Planer können zwischen den Oberflächen Weiß, Schwarz und Titangrau sowie verschiedenen Abstrahlwinkeln (eng, mittel, breit und elliptisch) wählen. Das Standardmodell bietet fünf vor Ort wählbare Farbtemperaturen von 2700 K bis 5000 K mit 0-10-V-Dimmung. Das RGBW-Modell ermöglicht dynamische Farbwechsel oder statisches Weiß in 3000 K, 4000 K oder 6500 K, steuerbar per DMX oder WLAN. Zubehör wie symmetrische Blendschutzblenden, Verbindungskabel in verschiedenen Längen und Festverdrahtungsanschlüsse erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten.
    Spezifikation
    • Construction: Extruded aluminum

      Max run: Linkable up to 60 ft.

      Finish: Black, white, titanium grey

      Mounting: Standard tilting, extended tilting, fixed

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Optics: 15º, 20º, 35º, 50º, 10º x 40º

      CRI: 90+

      Voltage: 120-277V

      Driver: 0-10V

      Operating frequency: 50/60 Hz

      Power consumption: 9 W/ft.

      Lumens: 100 lm/W

      Optional accessories: 1'/3'/6' link cable, 6'/10' hardwire cable, symmetric anti-glare louver

      Operating temperature: -40°F to 122°F

      Life: 50,000 Hours

      Listing: ETL Listed, IP66 Outdoor/ Wet Location

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer11245-linear-wall-wash-light
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeFacade Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht