Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight

    LED Ring Pendant Chandelier Downlight

    Google-Übersetzung,
    Die LED-Ringpendelleuchte 12272 von Alcon Lighting bietet Downlighting mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 80 für gewerbliche und gastronomische Innenräume. Die Leuchte ist ein- bis fünfstufig erhältlich und besteht aus stranggepressten Aluminiumringen mit hochtransparenten Acrylglaslinsen. Die Farbtemperaturen (3000 K, 3500 K, 4000 K) lassen sich per Schalter oder App einstellen, und die Dimmung von 0 bis 10 V ermöglicht eine präzise Lichtsteuerung. Jedes Modell wird standardmäßig mit einer 1,5 m langen, verstellbaren Stahlseilaufhängung geliefert; Verlängerungen für hohe Decken sind optional erhältlich. Eine Notstromversorgung ist verfügbar. Die Pendelleuchte wurde für optimale Farbwiedergabe in Kombination mit Leuchten der Serie S entwickelt und eignet sich ideal für Hotels, Restaurants, Einzelhandelsflächen, Büros und andere moderne Innenräume.
    Spezifikation
    • Construction: Sealed aluminum frame

      Mounting: 5'-20' adjustable aircraft cable

      Style: Round driver, round driver with ring, remote driver.

      Lens: High transmittance acrylic

      Voltage: 100-277V

      Power factor: ≥0.97

      Lumens: 85 lm/W

      Beam angle: 120º

      CRI: 80+

      Dimming: 0-10V dimmable

      Color temperature (CCT): Field selectable (3000K/3500K/4000K), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K), CCT tuning

      RGBW/CCT controls: DMX, ZigBee

      Optional features: CCT wall control, RGBW wall control, RGBW/CCT handheld remote, 5W/10W/17W emergency battery backup

      Life: 100,000 hours

      Warranty: 5 years carefree parts and components (labor not included)

      Listings: cULus, FCC listed, RoHS compliant, dry location

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12272-ring-pendant-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppePendant Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit