Der Orbi-Kronleuchter ist ein Kugelleuchter, bestehend aus vier mundgeblasenen Opalglaskugeln, die um einen zentralen Kern aus Messing und Aluminium angeordnet sind. Jede Kugel hat einen Durchmesser von 15 cm, wodurch die Leuchte eine kompakte Breite von 50 cm aufweist. Das Opalglas sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Die Leuchte ist in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich.
Die Orbi-Leuchte ist mit vier E26-Fassungen mit einer maximalen Leistung von je 9 Watt ausgestattet und mit einem kompatiblen Dimmer dimmbar. Sie hängt in einer Höhe von 25 cm und kann mit optionalen Verlängerungsstangen auf bis zu 71 cm erweitert werden. Dadurch eignet sie sich für Esszimmer, Eingangsbereiche, Treppenhäuser und Schlafzimmer. Ein Baldachin für flache Decken gehört zur Standardausstattung; für schräge Decken ist eine Aufhängung für gerade Decken erhältlich. Die Orbi-Leuchte ist sowohl für private als auch für gewerbliche Räume geeignet, darunter Hotels, Restaurants und Boutiquen. Sie ist auch in einer größeren Ausführung als Big Orbi Chandelier erhältlich.